Überspannungsableiter

B88069X6183S202

Produktstatus
Production
Anwendungen
General
Industrial
Typ
A61-A90XHC
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
6.05mm Nom.
Breite (W) oder Durchmesser (D)
6.00mm Nom.
Höhe
6.05mm Max.

Elektrische Kennwerte

Ansprechgleichspannung(Nom.)
90V
Toleranz der Ansprechgleichspannung
±20%
Ansprechstoßspannung (Max.) [100V/µs]
500V
Ansprechstoßspannung (Max.) [1kV/µs]
600V
Ansprechstoßspannung (Max.) [5kV/µs]
Nennableitwechselstrom / A
20A
Nennableitstoßstrom / kA
Isolationswiderstand (Min.)
10GΩ
Lebensdauer: 1 Belastung 50 Hz, 0.18 s [9 Zyklen]
Lebensdauer: 1 Belastung [8/20µs] / kA
20kA
Lebensdauer: 1 Belastung [10/350µs] / kA
2.5kA
Lebensdauer: 300 Belastungen [10/1000µs] / kA
100kA
Kurzschlussmechanismus (Kurzschlussfeder)
NO
Gleichstromnetz
Wechselspannungsnetz Schutzklasse III
Wechselspannungsnetz Schutzklasse II
Wechselspannungsnetz Schutzklasse I
Folgestrombelastbarkeit
Fähigkeit zur vorübergehenden Überspannung
Anzahl der Pole
2
Glimmspannung
65V
Glimmbogen-Übergangsstrom
0.5A
Lichtbogenspannung [1A]
10V
Kapazität [1MHz]
1pF

Weiteres

Klimakategorie (IEC-60068-1)
40/125/21
UL Zertifikat UL497B
E163070
UL Zertifikat UL1449
Montage Methode
Special Mount
Lötverfahren
Wave (Flow)
Verpackung
Axial Taping Strip
Stückzahl
200pcs
Gewicht
1g

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen