Überspannungsableiter

B88069X6311T253

Produktstatus
Production
Anwendungen
General
Industrial
Typ
S30-A420XS
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
3.20mm Nom.
Breite (W) oder Durchmesser (D)
4.50mm Nom.
Höhe
2.70mm Max.

Elektrische Kennwerte

Ansprechgleichspannung(Nom.)
420V
Toleranz der Ansprechgleichspannung
±25%
Ansprechstoßspannung (Max.) [100V/µs]
650V
Ansprechstoßspannung (Max.) [1kV/µs]
750V
Ansprechstoßspannung (Max.) [5kV/µs]
Nennableitwechselstrom / A
Nennableitstoßstrom / kA
1kA
Isolationswiderstand (Min.)
1GΩ
Lebensdauer: 1 Belastung 50 Hz, 0.18 s [9 Zyklen]
Lebensdauer: 1 Belastung [8/20µs] / kA
1kA
Lebensdauer: 1 Belastung [10/350µs] / kA
Lebensdauer: 300 Belastungen [10/1000µs] / kA
1kA
Kurzschlussmechanismus (Kurzschlussfeder)
NO
Gleichstromnetz
NO
Wechselspannungsnetz Schutzklasse III
NO
Wechselspannungsnetz Schutzklasse II
NO
Wechselspannungsnetz Schutzklasse I
NO
Folgestrombelastbarkeit
NO
Fähigkeit zur vorübergehenden Überspannung
NO
Anzahl der Pole
2
Glimmspannung
150V
Glimmbogen-Übergangsstrom
<0.3A
Lichtbogenspannung [1A]
20V
Kapazität [1MHz]
800fF

Weiteres

Klimakategorie (IEC-60068-1)
40/90/21
UL Zertifikat UL497B
E163070
UL Zertifikat UL1449
Montage Methode
Surface Mount
Lötverfahren
Reflow
Verpackung
Axial Taping Reel
Stückzahl
2500pcs
Gewicht
0.2g