Überspannungsableiter

B88069X7321T123

Produktstatus
Production
Anwendungen
General
Industrial
Typ
EZ0-A230XSMDHC
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
7.60mm Nom.
Breite (W) oder Durchmesser (D)
6.00mm Nom.
Höhe
5.00mm Max.

Elektrische Kennwerte

Ansprechgleichspannung(Nom.)
230V
Toleranz der Ansprechgleichspannung
±20%
Ansprechstoßspannung (Max.) [100V/µs]
600V
Ansprechstoßspannung (Max.) [1kV/µs]
650V
Ansprechstoßspannung (Max.) [5kV/µs]
Nennableitwechselstrom / A
Nennableitstoßstrom / kA
Isolationswiderstand (Min.)
1GΩ
Lebensdauer: 1 Belastung 50 Hz, 0.18 s [9 Zyklen]
10A
Lebensdauer: 1 Belastung [8/20µs] / kA
Lebensdauer: 1 Belastung [10/350µs] / kA
Lebensdauer: 300 Belastungen [10/1000µs] / kA
Kurzschlussmechanismus (Kurzschlussfeder)
NO
Gleichstromnetz
NO
Wechselspannungsnetz Schutzklasse III
NO
Wechselspannungsnetz Schutzklasse II
NO
Wechselspannungsnetz Schutzklasse I
NO
Folgestrombelastbarkeit
NO
Fähigkeit zur vorübergehenden Überspannung
NO
Anzahl der Pole
3
Glimmspannung
60V
Glimmbogen-Übergangsstrom
0.1A
Lichtbogenspannung [1A]
10V
Kapazität [1MHz]
1.5pF

Weiteres

Klimakategorie (IEC-60068-1)
40/125/21
UL Zertifikat UL497B
UL Zertifikat UL1449
Montage Methode
Surface Mount
Lötverfahren
Reflow
Verpackung
Axial Taping Reel
Stückzahl
1200pcs
Gewicht
1g