Überspannungsableiter

B88069X7421B501

Produktstatus
Production
Anwendungen
General
Industrial
Typ
V80-A800XP2
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
8.00mm Nom.
Breite (W) oder Durchmesser (D)
11.80mm Nom.
Höhe
12.00mm Max.

Elektrische Kennwerte

Ansprechgleichspannung(Nom.)
800V
Toleranz der Ansprechgleichspannung
Ansprechstoßspannung (Max.) [100V/µs]
Ansprechstoßspannung (Max.) [1kV/µs]
Ansprechstoßspannung (Max.) [5kV/µs]
Nennableitwechselstrom / A
Nennableitstoßstrom / kA
20kA
Isolationswiderstand (Min.)
1GΩ
Lebensdauer: 1 Belastung 50 Hz, 0.18 s [9 Zyklen]
Lebensdauer: 1 Belastung [8/20µs] / kA
40kA
Lebensdauer: 1 Belastung [10/350µs] / kA
Lebensdauer: 300 Belastungen [10/1000µs] / kA
Kurzschlussmechanismus (Kurzschlussfeder)
NO
Gleichstromnetz
NO
Wechselspannungsnetz Schutzklasse III
NO
Wechselspannungsnetz Schutzklasse II
YES
Wechselspannungsnetz Schutzklasse I
NO
Folgestrombelastbarkeit
YES
Fähigkeit zur vorübergehenden Überspannung
NO
Anzahl der Pole
2
Glimmspannung
Glimmbogen-Übergangsstrom
Lichtbogenspannung [1A]
Kapazität [1MHz]

Weiteres

Klimakategorie (IEC-60068-1)
40/90/21
UL Zertifikat UL497B
UL Zertifikat UL1449
Montage Methode
Socket Mount
Lötverfahren
Verpackung
Bulk (Polystyrene form)
Stückzahl
2500pcs
Gewicht
3.5g