Überspannungsableiter

B88069X7431C203

Produktstatus
Production
Anwendungen
General
Industrial
Typ
T80-A260X
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
10.00mm Nom.
Breite (W) oder Durchmesser (D)
7.20mm Nom.
Höhe
8.10mm Max.

Elektrische Kennwerte

Ansprechgleichspannung(Nom.)
260V
Toleranz der Ansprechgleichspannung
±20%
Ansprechstoßspannung (Max.) [100V/µs]
500V
Ansprechstoßspannung (Max.) [1kV/µs]
700V
Ansprechstoßspannung (Max.) [5kV/µs]
Nennableitwechselstrom / A
10A
Nennableitstoßstrom / kA
10kA
Isolationswiderstand (Min.)
10GΩ
Lebensdauer: 1 Belastung 50 Hz, 0.18 s [9 Zyklen]
40A
Lebensdauer: 1 Belastung [8/20µs] / kA
15kA
Lebensdauer: 1 Belastung [10/350µs] / kA
2kA
Lebensdauer: 300 Belastungen [10/1000µs] / kA
200A
Kurzschlussmechanismus (Kurzschlussfeder)
NO
Gleichstromnetz
NO
Wechselspannungsnetz Schutzklasse III
NO
Wechselspannungsnetz Schutzklasse II
NO
Wechselspannungsnetz Schutzklasse I
NO
Folgestrombelastbarkeit
NO
Fähigkeit zur vorübergehenden Überspannung
NO
Anzahl der Pole
3
Glimmspannung
200V
Glimmbogen-Übergangsstrom
1A
Lichtbogenspannung [1A]
35V
Kapazität [1MHz]
1.5pF

Weiteres

Klimakategorie (IEC-60068-1)
40/125/21
UL Zertifikat UL497B
E163070
UL Zertifikat UL1449
Montage Methode
Socket Mount
Lötverfahren
Verpackung
Bulk (Bag)
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
2g