Überspannungsableiter

B88069X7970B502

Produktstatus
Production
Anwendungen
General
Industrial
Typ
T83-A420XF4
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
13.40mm Nom.
Breite (W) oder Durchmesser (D)
7.20mm Nom.
Höhe
10.80mm Max.

Elektrische Kennwerte

Ansprechgleichspannung(Nom.)
420V
Toleranz der Ansprechgleichspannung
±20%
Ansprechstoßspannung (Max.) [100V/µs]
850V
Ansprechstoßspannung (Max.) [1kV/µs]
950V
Ansprechstoßspannung (Max.) [5kV/µs]
Nennableitwechselstrom / A
10A
Nennableitstoßstrom / kA
10kA
Isolationswiderstand (Min.)
10GΩ
Lebensdauer: 1 Belastung 50 Hz, 0.18 s [9 Zyklen]
40A
Lebensdauer: 1 Belastung [8/20µs] / kA
15kA
Lebensdauer: 1 Belastung [10/350µs] / kA
2kA
Lebensdauer: 300 Belastungen [10/1000µs] / kA
200A
Kurzschlussmechanismus (Kurzschlussfeder)
YES
Gleichstromnetz
NO
Wechselspannungsnetz Schutzklasse III
NO
Wechselspannungsnetz Schutzklasse II
NO
Wechselspannungsnetz Schutzklasse I
NO
Folgestrombelastbarkeit
NO
Fähigkeit zur vorübergehenden Überspannung
NO
Anzahl der Pole
3
Glimmspannung
200V
Glimmbogen-Übergangsstrom
1A
Lichtbogenspannung [1A]
30V
Kapazität [1MHz]
1.5pF

Weiteres

Klimakategorie (IEC-60068-1)
40/125/21
UL Zertifikat UL497B
E163070
UL Zertifikat UL1449
Montage Methode
Leaded Mount
Lötverfahren
Wave (Flow)
Verpackung
Bulk (Polystyrene form)
Stückzahl
500pcs
Gewicht
2g