Überspannungsableiter

B88069X8261T502

Produktstatus
Production
Anwendungen
General
Industrial
Typ
A71-H62XS
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
7.90mm Nom.
Breite (W) oder Durchmesser (D)
8.00mm Nom.
Höhe
8.20mm Max.

Elektrische Kennwerte

Ansprechgleichspannung(Nom.)
6.2kV
Toleranz der Ansprechgleichspannung
Ansprechstoßspannung (Max.) [100V/µs]
Ansprechstoßspannung (Max.) [1kV/µs]
Ansprechstoßspannung (Max.) [5kV/µs]
Nennableitwechselstrom / A
Nennableitstoßstrom / kA
5kA
Isolationswiderstand (Min.)
10GΩ
Lebensdauer: 1 Belastung 50 Hz, 0.18 s [9 Zyklen]
Lebensdauer: 1 Belastung [8/20µs] / kA
Lebensdauer: 1 Belastung [10/350µs] / kA
Lebensdauer: 300 Belastungen [10/1000µs] / kA
Kurzschlussmechanismus (Kurzschlussfeder)
NO
Gleichstromnetz
NO
Wechselspannungsnetz Schutzklasse III
NO
Wechselspannungsnetz Schutzklasse II
NO
Wechselspannungsnetz Schutzklasse I
NO
Folgestrombelastbarkeit
NO
Fähigkeit zur vorübergehenden Überspannung
NO
Anzahl der Pole
2
Glimmspannung
180V
Glimmbogen-Übergangsstrom
1A
Lichtbogenspannung [1A]
20V
Kapazität [1MHz]
900fF

Weiteres

Klimakategorie (IEC-60068-1)
40/100/21
UL Zertifikat UL497B
UL Zertifikat UL1449
E319264
Montage Methode
Leaded Mount
Lötverfahren
Wave (Flow)
Verpackung
Axial Taping Reel
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
1.5g