Überspannungsableiter

B88069X8720B502

Produktstatus
Production
Anwendungen
General
Industrial
Typ
T20-A230XF
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
11.50mm Nom.
Breite (W) oder Durchmesser (D)
8.00mm Nom.
Höhe
10.20mm Max.

Elektrische Kennwerte

Ansprechgleichspannung(Nom.)
230V
Toleranz der Ansprechgleichspannung
±20%
Ansprechstoßspannung (Max.) [100V/µs]
400V
Ansprechstoßspannung (Max.) [1kV/µs]
500V
Ansprechstoßspannung (Max.) [5kV/µs]
Nennableitwechselstrom / A
10A
Nennableitstoßstrom / kA
20kA
Isolationswiderstand (Min.)
10GΩ
Lebensdauer: 1 Belastung 50 Hz, 0.18 s [9 Zyklen]
50A
Lebensdauer: 1 Belastung [8/20µs] / kA
25kA
Lebensdauer: 1 Belastung [10/350µs] / kA
5kA
Lebensdauer: 300 Belastungen [10/1000µs] / kA
200A
Kurzschlussmechanismus (Kurzschlussfeder)
YES
Gleichstromnetz
NO
Wechselspannungsnetz Schutzklasse III
NO
Wechselspannungsnetz Schutzklasse II
NO
Wechselspannungsnetz Schutzklasse I
NO
Folgestrombelastbarkeit
NO
Fähigkeit zur vorübergehenden Überspannung
NO
Anzahl der Pole
3
Glimmspannung
200V
Glimmbogen-Übergangsstrom
1A
Lichtbogenspannung [1A]
35V
Kapazität [1MHz]
1.5pF

Weiteres

Klimakategorie (IEC-60068-1)
40/125/21
UL Zertifikat UL497B
E163070
UL Zertifikat UL1449
Montage Methode
Socket Mount
Lötverfahren
Verpackung
Bulk (Polystyrene form)
Stückzahl
500pcs
Gewicht
2.2g