Überspannungsableiter

B88069X9240C101

Produktstatus
Production
Anwendungen
General
Industrial
Typ
V12-H08X
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
53.00mm Nom.
Breite (W) oder Durchmesser (D)
11.80mm Nom.
Höhe
12.00mm Max.

Elektrische Kennwerte

Ansprechgleichspannung(Nom.)
800V
Toleranz der Ansprechgleichspannung
±20%
Ansprechstoßspannung (Max.) [100V/µs]
1kV
Ansprechstoßspannung (Max.) [1kV/µs]
1.2kV
Ansprechstoßspannung (Max.) [5kV/µs]
Nennableitwechselstrom / A
20A
Nennableitstoßstrom / kA
20kA
Isolationswiderstand (Min.)
1GΩ
Lebensdauer: 1 Belastung 50 Hz, 0.18 s [9 Zyklen]
120A
Lebensdauer: 1 Belastung [8/20µs] / kA
30kA
Lebensdauer: 1 Belastung [10/350µs] / kA
Lebensdauer: 300 Belastungen [10/1000µs] / kA
Kurzschlussmechanismus (Kurzschlussfeder)
NO
Gleichstromnetz
NO
Wechselspannungsnetz Schutzklasse III
NO
Wechselspannungsnetz Schutzklasse II
YES
Wechselspannungsnetz Schutzklasse I
YES
Folgestrombelastbarkeit
NO
Fähigkeit zur vorübergehenden Überspannung
NO
Anzahl der Pole
2
Glimmspannung
200V
Glimmbogen-Übergangsstrom
1A
Lichtbogenspannung [1A]
35V
Kapazität [1MHz]
1.5pF

Weiteres

Klimakategorie (IEC-60068-1)
40/90/21
UL Zertifikat UL497B
UL Zertifikat UL1449
Montage Methode
Special Mount
Lötverfahren
Verpackung
Bulk (Bag)
Stückzahl
500pcs
Gewicht
8g