Überspannungsableiter

B88069X9651B502

Produktstatus
Production
Anwendungen
General
Industrial
Typ
A80-A230XTP
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
6.05mm Nom.
Breite (W) oder Durchmesser (D)
8.00mm Nom.
Höhe
8.50mm Max.

Elektrische Kennwerte

Ansprechgleichspannung(Nom.)
230V
Toleranz der Ansprechgleichspannung
±20%
Ansprechstoßspannung (Max.) [100V/µs]
500V
Ansprechstoßspannung (Max.) [1kV/µs]
650V
Ansprechstoßspannung (Max.) [5kV/µs]
Nennableitwechselstrom / A
20A
Nennableitstoßstrom / kA
20kA
Isolationswiderstand (Min.)
10GΩ
Lebensdauer: 1 Belastung 50 Hz, 0.18 s [9 Zyklen]
100A
Lebensdauer: 1 Belastung [8/20µs] / kA
25kA
Lebensdauer: 1 Belastung [10/350µs] / kA
2.5kA
Lebensdauer: 300 Belastungen [10/1000µs] / kA
100A
Kurzschlussmechanismus (Kurzschlussfeder)
NO
Gleichstromnetz
NO
Wechselspannungsnetz Schutzklasse III
NO
Wechselspannungsnetz Schutzklasse II
NO
Wechselspannungsnetz Schutzklasse I
NO
Folgestrombelastbarkeit
NO
Fähigkeit zur vorübergehenden Überspannung
NO
Anzahl der Pole
2
Glimmspannung
60V
Glimmbogen-Übergangsstrom
0.5A
Lichtbogenspannung [1A]
15V
Kapazität [1MHz]
1.5pF

Weiteres

Klimakategorie (IEC-60068-1)
40/90/21
UL Zertifikat UL497B
E163070
UL Zertifikat UL1449
Montage Methode
Socket Mount
Lötverfahren
Verpackung
Bulk (Polystyrene form)
Stückzahl
25pcs
Gewicht
2.5g