Leaded Transient Voltage Suppressors (SHCV)

B72547E3200K000

Anwendungen
AutomotiveAutomotive
IndustrialIndustrial
Typ
SR2K20M474X
Status
ProductionProduction
Produktmarke
EPCOS
  • Überspannungsschutz,Leaded Transient Voltage Suppressors (SHCV):SHCV
  • Überspannungsschutz,Leaded Transient Voltage Suppressors (SHCV):SHCV

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Breite (W)
7.80mm Max.
Height(s)
3.60mm Max.
Dicke (T)
9.00mm Max.
Rastermaß
5.00mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Max. Betriebsspannung [DC]
26V
Max. Betriebsspannung [AC]
20Vrms
Varistorspannung (Nom.) bei 1 mA
33V
Kapazität
470nF ±20%
Maximale Klemmspannung [8/20μs]
58V
Maximaler Spitzenstrom [8/20μs]
1.2kA
Energieabsorption
7.8J
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 125°C
Lötverfahren
Please refer to the document (Soldering Directions)
Verpackungsinformation
Please refer to the document (Taping and Packing)