Leaded Transient Voltage Suppressors (SHCV)

B72547G3200K000

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive
Industrial
Typ
SR2K20M105X
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Breite (W)
7.80mm Max.
Height(s)
4.10mm Max.
Dicke (T)
9.00mm Max.
Rastermaß
5.00mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Max. Betriebsspannung [DC]
26V
Max. Betriebsspannung [AC]
20Vrms
Varistorspannung (Nom.) bei 1 mA
33V
Kapazität
1μF ±20%
Maximale Klemmspannung [8/20μs]
58V
Maximaler Spitzenstrom [8/20μs]
1.2kA
Energieabsorption
7.8J
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 125°C
Lötverfahren
Please refer to the document (Soldering Directions)
Verpackungsinformation
Please refer to the document (Taping and Packing)

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models