Leaded Transient Voltage Suppressors (SHCV)

B72587G3140S200

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive
Industrial
Typ
SR1S14BM105X
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Breite (W)
7.30mm Max.
Height(s)
3.70mm Max.
Dicke (T)
7.80mm Max.
Rastermaß
5.00mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Max. Betriebsspannung [DC]
16V
Max. Betriebsspannung [AC]
14Vrms
Varistorspannung (Nom.) bei 1 mA
22V
Kapazität
1μF ±20%
Maximale Klemmspannung [8/20μs]
40V
Maximaler Spitzenstrom [8/20μs]
800A
Energieabsorption
2.4J
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 125°C
Lötverfahren
Please refer to the document (Soldering Directions)
Verpackungsinformation
Please refer to the document (Taping and Packing)