Bedrahtete Scheibenvaristoren

B72207S0110K101

Produktstatus
Production
Anwendungen
ConsumerConsumer
DataData Processing
IndustrialIndustrial
Typ
S07K11
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Rastermaß (e)
5.00mm ±1.00mm
Körperbreite (w)
9.00mm Max.
Körperdicke (th)
3.40mm Max.
Körperhöhe(h)
11.00mm Max.
Leitungslänge (l)
25.00mm Min.
Drahtdurchmesser (d)
0.60mm ±0.05mm
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Maximale Betriebsspannung [DC]
14V
Maximale Betriebsspannung [AC]
11Vrms
Nennentladestrom In [8/20µs, 15times]
100A
Maximum Stoßstrom Imax [8/20µs, 1time]
250A
Energieabsorption
800mJ
Kapazität (Typ.)
2.75nF