Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors

AVRL061FR50ETA

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Anwendungsdetails
HDMIHDMI1.2/1.3/1.4
USB3.1G1USB3.0/3.1 Gen1
MIPIMIPI D-PHY 1.1/1.2/2.0
DP1.0DisplayPort 1.0
Merkmale
High SpeedHigh Speed
Serie
AVR
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
0.60mm ±0.03mm
Breite (W)
0.30mm ±0.03mm
Dicke / Höhe
0.30mm ±0.03mm
Anschlussbreite (B)
0.10mm Min.
Empfohlene Anschlussflächen (PA)
0.30mm ±0.05mm
Empfohlene Anschlussflächen (PB)
0.25mm ±0.05mm
Empfohlene Anschlussflächen (PC)
0.30mm +0.06,-0.05mm

Elektrische Kennwerte

Varistorspannung (Nom.) bei 1 mA
140V
Maximale Betriebsspannung [DC]
30V
Kapazität (Typ.)
500fF
Maximale Klemmspannung [8/20μs]
Maximaler Spitzenstrom [8/20μs]
ESD Klemmspannung [2kV]
80V<Vave
ESD Klemmspannung [8kV]
80V<Vave
Energieabsorption

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200 (Umweltschutz)
NO
AEC-Q200 elektrische Störgrössen (Puls 1)
AEC-Q200 elektrische Störgrössen (Puls 2a)
AEC-Q200 elektrische Störgrössen (Puls 2b)
AEC-Q200 elektrische Störgrössen (Puls 3a)
AEC-Q200 elektrische Störgrössen (Puls 3b)
AEC-Q200 ESD
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
15000pcs
Gewicht pro Stück
0.0002g