Balun

HHM17146A1

Produktstatus
Production
Anwendung
GSM
UMTS
LTE
5G
Frequenzband
Band 1/2/4/10/23/25/34/36/65/70/84
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
HHM17
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
1.60mm ±0.10mm
Breite (W)
0.80mm ±0.10mm
Dicke (T)
0.50mm Max.

Elektrische Kennwerte

Impedanzcharakteristik
50se | 50bal
Start/Stop Frequenz
1920 to 2170MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
0.8dB
Phasengleichheit
180° ± 10°
Amplituden Ausgleich
0dB ± 1dB
Rückflussdämpfung [Min.]
10dB
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
4000pcs
Gewicht
0.003g
Anschlussform
Side
Anzahl der Anschluss
6
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet