Isolatoren / Zirkulatoren

CU1S1281BC-3500-00

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : None
Discontinue Issue Date : Aug.29, 2019
Last Purchase Order Date : Sep.30, 2020
Last Shipment Date : Dec.31, 2020
Funktion
circulator
Zirkulationsrichtung
counter clock-wise
Frequenzband
Band 42
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
CU1S1281
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Breite
12mm(0.5in)
Länge (L)
Breite (W)
Dicke (T)
7.00mm Max.

Elektrische Kennwerte

Mittenfrequenz
3500MHz
Start/Stop Frequenz
3400 to 3600MHz
Bandbreite
200MHz
Isolation [Min.]
20dB
Einfügungsdämpfung [Max.]
0.3dB
VSWR
1.22
Leistungsfähigkeit
20W
Durchgangsleistung
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-35 to 85°C
AEC-Q200
NO
Montage Methode
SMD
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel, Tape width 32mm]
Stückzahl
200pcs
Gewicht
4.5g
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden