Isolatoren / Zirkulatoren

CU1S1941BC-2595-00

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : None
Discontinue Issue Date : May.21, 2020
Last Purchase Order Date : Apr.30, 2021
Last Shipment Date : Dec.31, 2021
Funktion
circulator
Zirkulationsrichtung
counter clock-wise
Frequenzband
Band 38
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
CU1S1941
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Breite
19mm(0.75in)
Länge (L)
Breite (W)
Dicke (T)
8.50mm Max.

Elektrische Kennwerte

Mittenfrequenz
2595MHz
Start/Stop Frequenz
2570 to 2620MHz
Bandbreite
50MHz
Isolation [Min.]
20dB
Einfügungsdämpfung [Max.]
0.3dB
VSWR
1.2
Leistungsfähigkeit
100W
Durchgangsleistung
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-35 to 85°C
AEC-Q200
NO
Montage Methode
SMD
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel, Tape width 44mm]
Stückzahl
100pcs
Gewicht
12.1g
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden