TMR Winkelsensoren
TAD2141-BIAA
|
|
Grösse
| Baugrösse |
|
| Bauform |
|
| Baugrösse |
Elektrische Kennwerte
| Winkelgenauigkeit (gesamter Temperaturbereich) / Grad |
|
| Winkelgenauigkeit (typisch)(bei 25°C) / Grad |
|
| Versorgungsspannung |
|
| Analoge Ausgangsspannung |
|
| Ausgangstyp |
|
| Sensor-Konfiguration |
|
| Externes Magnetfeld |
|
| Winkelbereich |
|
Weiteres
| Betriebstemperaturbereich |
|
| AEC-Q100 |
|
| Redundanz |
|
| Redundanz (Anzahl der Systeme) |
|
| Funktionale Sicherheit |
|
| Diagnostik-Funktionen |
|
| Spezialfunktion |
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
C1608CH1H150J080AA
Capacitance=15pF
Edc=50V
T.C.=CH
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C2012X8L1C475K125AC
Capacitance=4.7μF
Edc=16V
T.C.=X8L
LxWxT:2x1.25x1.25mm
High Temp. (Up to 150ºC)
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLK1005S68NJT000
L=68nH
Q=6
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72205S0271K101
Max. Operating Voltage [AC]=275Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=400A
Magnetfeldsensoren zur Strommessung
TCM1110-BAAA
Analog, SENT
Redundancy=No
Integrated Capacitors=No
TMR Winkelsensoren
TAA6140-BAAA
Analog Output 3.0Vp-p (Single-end Sin/Cos, Vcc 5.0V applied)
TSSOP-16
Redundancy=Yes
+2 (Triple)
Winkelgenauigkeit (gesamter Temperaturbereich)=+/-0.8 deg
TMR Winkelsensoren
TAD2140-NAAB
Digital Output SENT/PWM/ENC/UVW
TO-6
Redundancy=No
0 (Single)
Winkelgenauigkeit (gesamter Temperaturbereich)=+/-0.3 deg
TMR Winkelsensoren
TAD2141-BAAA
Digital Output SPI/PWM
TSSOP-16
Redundancy=No
0 (Single)
Winkelgenauigkeit (gesamter Temperaturbereich)=+/-0.3 deg
TMR Winkelsensoren
TAD2141-BADA
Digital Output ENC/PWM(ENC resolution 10bit)
TSSOP-16
Redundancy=No
0 (Single)
Winkelgenauigkeit (gesamter Temperaturbereich)=+/-0.3 deg
TMR Winkelsensoren
TAD2141-BAKA
Digital Output ENC/PWM(ENC resolution 12bit)
TSSOP-16
Redundancy=No
0 (Single)
Winkelgenauigkeit (gesamter Temperaturbereich)=+/-0.3 deg