TMR Winkelsensoren
TAD2141-BIDB
|
|
Grösse
| Baugrösse |
|
| Bauform |
|
| Baugrösse |
Elektrische Kennwerte
| Winkelgenauigkeit (gesamter Temperaturbereich) / Grad |
|
| Winkelgenauigkeit (typisch)(bei 25°C) / Grad |
|
| Versorgungsspannung |
|
| Analoge Ausgangsspannung |
|
| Ausgangstyp |
|
| Sensor-Konfiguration |
|
| Externes Magnetfeld |
|
| Winkelbereich |
|
Weiteres
| Betriebstemperaturbereich |
|
| AEC-Q100 |
|
| Redundanz |
|
| Redundanz (Anzahl der Systeme) |
|
| Funktionale Sicherheit |
|
| Diagnostik-Funktionen |
|
| Spezialfunktion |
|
| Verpackung |
|
| Gewicht |
|
Technische Information
Documents
Verwandter Inhalt
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C0816X7S0G105M050AC
Capacitance=1μF
Edc=4V
T.C.=X7S
LxWxT:0.8x1.6x0.5mm
Low ESL reverse geometry
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CS11-E2GA222MYNS
Capacitance=2.2nF
Edc=400Vac
T.C.=E
DxT: 10.5x7mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82464P4105M000
L=1000μH
Rated current=0.35A
10.4mm x 10.4mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
VLS252012HBX-100M-1
L=10μH
Rated current=1.3A
L x W x T :
2.5 x 2 x 1.2mm
3-Leiter-Durchführungsfilter
MEA1608PE360TA0G
Cut-Off frequency=220MHz
Rated current=100mA
L x W x T :
1.6mm x 0.8mm x 0.5mm
Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors
B72500E5250L060
Maximum continuous voltage=32V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=120V
ThermoFuse-Varistoren
B72230M0151M401
Max. Operating voltage [AC]=150Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=25kA
NTC-Elemente
NTCDZ3HG103HC3NB
Nominal Resistance=10.00kΩ at 25℃
Glass encapsulated Axial lead (U-shaped bending with resin coat)
NTC-Sensor-Systeme
NTCDP3SG562HXBBAA
Nominal Resistance=5.6kΩ at 3℃
ABS rasin case type
TMR Winkelsensoren
TAA6140-BAAA
Analog Output 3.0Vp-p (Single-end Sin/Cos, Vcc 5.0V applied)
TSSOP-16
Redundancy=Yes
+2 (Triple)
Winkelgenauigkeit (gesamter Temperaturbereich)=+/-0.8 deg