TMR Winkelsensoren
TAS2240-YAAA
|
|
Grösse
| Baugrösse |
|
| Bauform |
|
| Baugrösse |
Elektrische Kennwerte
| Winkelgenauigkeit (gesamter Temperaturbereich) / Grad |
|
| Winkelgenauigkeit (typisch)(bei 25°C) / Grad |
|
| Versorgungsspannung |
|
| Analoge Ausgangsspannung |
|
| Ausgangstyp |
|
| Sensor-Konfiguration |
|
| Externes Magnetfeld |
|
| Winkelbereich |
|
Weiteres
| Betriebstemperaturbereich |
|
| AEC-Q100 |
|
| Redundanz |
|
| Redundanz (Anzahl der Systeme) |
|
| Funktionale Sicherheit |
|
| Diagnostik-Funktionen |
|
| Spezialfunktion |
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
CGA1A2C0G1E100D030BA
Capacitance=10pF
Edc=25V
T.C.=C0G
LxWxT:0.6x0.3x0.3mm
General
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA1A2C0G1E180J030BA
Capacitance=18pF
Edc=25V
T.C.=C0G
LxWxT:0.6x0.3x0.3mm
General
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA3E2X8R1H103M080AA
Capacitance=10nF
Edc=50V
T.C.=X8R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
CLF6045T-331M
L=330μH
Rated current=0.35A
L x W x T :
6.2 x 5.9 x 4.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ1005075HA3N3STD25
L=3.3nH
Q=20
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.7mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
SPM10040T-100M
L=10μH
Rated current=5.8A
L x W x T :
10.7 x 10.0 x 4.0mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
SPM10040T-100M-HZR
L=10μH
Rated current=6.5A
L x W x T :
10.7 x 10.0 x 4.0mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
SPM10040T-220M
L=22μH
Rated current=3.6A
L x W x T :
10.7 x 10.0 x 4.0mm
SMD Scheibenvaristoren (CU)
B72210M0301K001
Max. Operating Voltage [AC]=300Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=6000A
TMR Winkelsensoren
TAA6140-BAAA
Analog Output 3.0Vp-p (Single-end Sin/Cos, Vcc 5.0V applied)
TSSOP-16
Redundancy=Yes
+2 (Triple)
Winkelgenauigkeit (gesamter Temperaturbereich)=+/-0.8 deg