Linear-Hall-Sensoren
HAL1883UA
|
|
Grösse
| Gehäuse |
|
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Eingangsspannung |
|
| Magnetfeldbereich |
|
Weiteres
| Betriebstemperaturbereich |
|
| AEC-Q100 |
|
| Redundanz |
|
| Integrierte Kondensatoren |
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
C1608C0G1H221J080AA
Capacitance=220pF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA3E2C0G1H080D080AD
Capacitance=8pF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Conductive Epoxy
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA8P1X7R1E226M250KC
Capacitance=22μF
Edc=25V
T.C.=X7R
LxWxT:4.5x3.2x2.5mm
General
AEC-Q200
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FK26C0G1H104JN000
Capacitance=0.1μF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:5mm
General
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72205S0271K101
Max. Operating Voltage [AC]=275Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=400A
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72214P2421K101
Max. Operating Voltage [AC]=420Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=6000A
Hall-Schalter
HAL1002UT
Switching Behavior: Unipolar, Unipolar Inverted, Latching
Interface: 3-wire
Ferrite-Kerne
PEL95EC90x90X30
E Cores (EC Type)
Dimensions(A/B/C)=90/45/30
AC-DC-Netzgeräte
DRJ240-24-1
DIN rail mount type, Output: 240W, 24V
Standard type