Linear-Hall-Sensoren

HAL2830UT

Produktstatus
Production (NRND)
Applications
Automotive Grade
Funktion
Angle, Current, Distance, Position, Torque, Pressure
Ausgangsformat
SENT
3-Wire
Series
HAL
Produktmarke
Micronas
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Gehäuse
TO92UT
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the catalog / data sheet

Elektrische Kennwerte

Eingangsspannung
4.5 to 17V
Magnetfeldbereich
±20 to ±160mT

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 150°C
AEC-Q100
YES
Redundanz
NO
Integrierte Kondensatoren
NO
Verpackung
Gewicht
0.12g

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen