SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
B57332V5103F360
|
|
Grösse
| L x W Grösse |
|
| Dicke / Höhe |
|
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Widerstand [bei 25°C] |
|
| Widerstandstoleranz |
|
| B-Wert [25/50°C] |
|
| B-Wert [25/85°C] |
|
| B-Wert [25/100°C] |
|
| B-Wert Toleranz |
|
| Max. elektrische Leistung [bei 25°C] |
|
| Erlaubter Betriebsstrom [at 25°C] |
|
| Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C] |
|
| Weitere Details |
Weiteres
| Max. Betriebstemperatur |
|
| UL Aktennummer |
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
CGA4J2X8R1H104K125AE
Capacitance=0.1μF
Edc=50V
T.C.=X8R
LxWxT:2x1.25x1.25mm
Soft termination
AEC-Q200
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CD70-B2GA221KYVKA
Capacitance=220pF
Edc=400Vac
T.C.=B
DxT: 7x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA18X8R2A103KNU00
Capacitance=10nF
Edc=100V
T.C.=X8R
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)
Snap-in, Multi Pin, Large-Size Kondensatoren
B43512A5158M067
1500µF/450V DC
40mm dia x 90mm length
Axiale Kondensatoren
B41799A7338Q001
3300µF/35V DC
18mm dia x 30mm length
Single-ended (Radiale) Kondensatoren
B41896C5108M000
1000µF/25V DC
12.5mm dia x 25mm length
Kondensatoren für AC-Ausgangsfilterung
B32756G8126K000
12μF, 580V DC
30(W) x 45(H) x 42mm(L)
Gleichtaktdrossel/Filter für Signalleitungen
B82720H0015A028
|Z|=14300Ω at 0.1MHz
Rated current=0.4A
L x W x T :
13.0mm x 9.5mm x 14.3mm
Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors
B72500E0140S260
Maximum continuous voltage=18V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=42V
ThermoFuse-Varistoren
B72220R2511K101
Max. Operating voltage [AC]=510Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=10kA