SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)

B57421V2223J062

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
ULUL Certificate
125°C125°C
Typ
B57421V2
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

L x W Grösse
2.0mm x 1.25mm [EIA 0805]
Dicke / Höhe
1.30mm Max.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Widerstand [bei 25°C]
22kΩ
Widerstandstoleranz
±5%
B-Wert [25/50°C]
3940K
B-Wert [25/85°C]
3980K
B-Wert [25/100°C]
4000K
B-Wert Toleranz
±3%
Max. elektrische Leistung [bei 25°C]
210mW
Erlaubter Betriebsstrom [at 25°C]
400μA
Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C]
3.5mW/°C | 3.5mW/K
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Max. Betriebstemperatur
125°C
UL Aktennummer
E69802
AEC-Q200
NO
Lötverfahren
Verpackung

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models