SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
B57432V5103F362
|
|
Grösse
| L x W Grösse |
|
| Dicke / Höhe |
|
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Widerstand [bei 25°C] |
|
| Widerstandstoleranz |
|
| B-Wert [25/50°C] |
|
| B-Wert [25/85°C] |
|
| B-Wert [25/100°C] |
|
| B-Wert Toleranz |
|
| Max. elektrische Leistung [bei 25°C] |
|
| Erlaubter Betriebsstrom [at 25°C] |
|
| Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C] |
|
| Weitere Details |
Weiteres
| Max. Betriebstemperatur |
|
| UL Aktennummer |
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
CGA2B2X7R1E103K050BA
Capacitance=10nF
Edc=25V
T.C.=X7R
LxWxT:1x0.5x0.5mm
General
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA3E3X8R1C334K080AB
Capacitance=0.33μF
Edc=16V
T.C.=X8R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA6P3X8R1C106K250AB
Capacitance=10μF
Edc=16V
T.C.=X8R
LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CKG32KC0G3A153J335AJ
Capacitance=15nF
Edc=1000V
T.C.=C0G
LxWxT:3.6x2.6x3.35mm
MEGACAP type
AEC-Q200
Single-ended (Radiale) Kondensatoren
B41866C3108M000
1000µF/10V DC
10mm dia x 16mm length
Single-ended (Radiale) Kondensatoren
B41896C7477M000
470µF/35V DC
12.5mm dia x 20mm length
Leistungskondensatoren für AC-Filterung (MKP zylindrisch)
B33331V7506J060
50µF, 460V AC
50mm(D) x 100mm(L)
Entstörkondensatoren
B32021H3682M000
0.0068 µF, 300 V rms AC
5.0m(W) x 11.0m(H) x 13.0m(L)
Entstörkondensatoren
B32924M3225M003
2.2uF, 305Vrms AC
14.0m(W) x 24.5m(H) x 31.5m(L)
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
LTF5022T-3R3N2R5-D
L=3.3μH
Rated current=2.51A
L x W x T :
6.5 x 5.0 x 2.2mm