SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
B57501K0103A008
|
|
Technische Information
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C2012X5R1C106K085AC
Capacitance=10μF
Edc=16V
T.C.=X5R
LxWxT:2x1.25x0.85mm
General
Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors
B72580E0250K062
Maximum continuous voltage=31V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=65V
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72220S0301K101
Max. Operating Voltage [AC]=300Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=8000A
PTC-Einschaltstrombegrenzer
B59109J0130A020
Max. operating voltage=560V AC
Rated resistance=100Ω