SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
B57619C5103K060
|
|
Technische Information
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA5L1X7R1E106K160AC
Capacitance=10μF
Edc=25V
T.C.=X7R
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
General
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA5L1X7R1E106K160AD
Capacitance=10μF
Edc=25V
T.C.=X7R
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
Conductive Epoxy
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA5L1X7R1E106K160AE
Capacitance=10μF
Edc=25V
T.C.=X7R
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
Soft termination
AEC-Q200
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLZ2012DR47DT000
L=0.47μH
Rated current=550mA
L x W x T :
2 x 1.25 x 1.25mm
Gleichtaktdrossel/Filter für Signalleitungen
B82790C0225N265
Rated current=0.4A
L x W x T :
9.0mm x 6.0mm x 5.2mm
Gleichtaktdrossel/Filter für Signalleitungen
B82793C0225N265
|Z|=3400Ω at 1MHz
Rated current=0.5A
L x W x T :
9.0mm x 6.0mm x 4.8mm
Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors
B72500G0250K060
Maximum continuous voltage=31V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=67V
Überspannungsableiter
B88069X2620S102
2 electrodes Arresters
Nominal DC sparkover voltage = 5500V
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
B57331V2104A060
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
B57331V2104K060