SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
B57621C5502H062
|
|
Grösse
| L x W Grösse |
|
| Dicke / Höhe |
|
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Widerstand [bei 25°C] |
|
| Widerstandstoleranz |
|
| B-Wert [25/50°C] |
|
| B-Wert [25/85°C] |
|
| B-Wert [25/100°C] |
|
| B-Wert Toleranz |
|
| Max. elektrische Leistung [bei 25°C] |
|
| Erlaubter Betriebsstrom [at 25°C] |
|
| Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C] |
|
| Weitere Details |
Weiteres
| Max. Betriebstemperatur |
|
| UL Aktennummer |
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
CGA4C4C0G2W101J060AA
Capacitance=100pF
Edc=450V
T.C.=C0G
LxWxT:2x1.25x0.6mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200
Entstörkondensatoren
B32021H3682M003
0.0068 µF, 300 V rms AC
5.0m(W) x 11.0m(H) x 13.0m(L)
Entstörkondensatoren
B32032A4472K000
0.0047uF, 350Vrms AC
5m(W) x 10.5m(H) x 18m(L)
Entstörkondensatoren
B32922M3105M000
1.00uF, 305Vrms AC
11m(W) x 18.5m(H) x 18m(L)
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
TMS322512ALM-1R0MTAA
L=1.0μH
Rated current=4.0A
L x W x T :
3.2 x 2.5 x 1.2mm
Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors
B72510T0040M062
Maximum continuous voltage=5.5V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=19V
Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors
B72542V6500S162
Maximum continuous voltage=63V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=127V
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72214X2551K501
Max. Operating Voltage [AC]=550Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=5000A
Überspannungsableiter
B88069X6461S202
2 electrodes Arresters
Nominal DC sparkover voltage = 600V
NTC-Elemente
B57860L0103F582
Nominal Resistance=10000Ω
Nominal Resistance Tolerance=±1%