SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG062QH101HTB
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
| Widerstand [bei 25°C] |
|
| Widerstandstoleranz |
|
| B-Wert (Typ.) [25/50°C] |
|
| B-Wert (Typ.) [25/85°C] |
|
| B-Wert (Typ.) [25/100°C] |
|
| B-Wert Toleranz |
|
| Max. elektrische Leistung [bei 25°C] |
|
| Erlaubter Betriebsstrom [at 25°C] |
|
| Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C] |
|
Weiteres
| Max. Betriebstemperatur |
|
| Lötverfahren |
|
| UL Aktennummer |
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
C3216X7T2V104K160AA
Capacitance=0.1μF
Edc=350V
T.C.=X7T
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
Mid Volt. (100 to 630V)
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
SPM4012T-R47M
L=0.47μH
Rated current=8A
L x W x T :
4.4 x 4.1 x 1.2mm
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG163EH101HT1
Resistance (at 25°C)=100Ω
Resistance Tolerance (at 25°C)=±3%
DC-DC-Wandler
CE-1005A
On-board type
Non-Isolated type