SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG063UH103HTBX
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
| Widerstand [bei 25°C] |
|
| Widerstandstoleranz |
|
| B-Wert (Typ.) [25/50°C] |
|
| B-Wert (Typ.) [25/85°C] |
|
| B-Wert (Typ.) [25/100°C] |
|
| B-Wert Toleranz |
|
| Max. elektrische Leistung [bei 25°C] |
|
| Erlaubter Betriebsstrom [at 25°C] |
|
| Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C] |
|
Weiteres
| Max. Betriebstemperatur |
|
| Lötverfahren |
|
| UL Aktennummer |
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
CGA2B1X8R1E473M050BD
Capacitance=47nF
Edc=25V
T.C.=X8R
LxWxT:1x0.5x0.5mm
Conductive Epoxy
AEC-Q200
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
NLV25T-330J-EF
L=33μH
Q=25
L x W x T :
2.5 x 2 x 1.8mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
NLV32T-R82J-EF
L=0.82μH
Q=30
L x W x T :
3.2 x 2.5 x 2.2mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
SPM7054VT-680M-D
L=68μH
Rated current=2.1A
L x W x T :
7.5 x 7.0 x 5.4mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
TMS252012ALM-1R0MTAA
L=1μH
Rated current=3.7A
L x W x T :
2.5 x 2.0 x 1.2mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
TMS252012ALM-R10MTAA
L=0.10μH
Rated current=8.0A
L x W x T :
2.5 x 2.0 x 1.2mm
Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors
AVRM1608C270KT800M
Maximum continuous voltage [DC]=19V
Maximum Clamping Voltage (8/20uS)=53V
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG043JF103FTBX
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±1%
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG063JF103FTBA
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±1%
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG063JF103HTBA
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±3%