SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG064BF473FTBX
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
| Widerstand [bei 25°C] |
|
| Widerstandstoleranz |
|
| B-Wert (Typ.) [25/50°C] |
|
| B-Wert (Typ.) [25/85°C] |
|
| B-Wert (Typ.) [25/100°C] |
|
| B-Wert Toleranz |
|
| Max. elektrische Leistung [bei 25°C] |
|
| Erlaubter Betriebsstrom [at 25°C] |
|
| Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C] |
|
Weiteres
| Max. Betriebstemperatur |
|
| Lötverfahren |
|
| UL Aktennummer |
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
C3216X8L1C106K160AC
Capacitance=10μF
Edc=16V
T.C.=X8L
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
High Temp. (Up to 150ºC)
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FG14X7R1E475KRT00
Capacitance=4.7μF
Edc=25V
T.C.=X7R
LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:2.5mm
General
Kondensatoren für RFI-Filterung, Glättung, allgemeine Anwendungen
B32524Q1686K000
68uF, 100V DC
22mm(W) x 36.5mm(H) x 31.5mm(L)
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLG1005S2N4STD25
L=2.4nH
Q=7
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
NLV32T-R82J-EF
L=0.82μH
Q=30
L x W x T :
3.2 x 2.5 x 2.2mm
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
B57261V2223J060
Resistance (at 25°C)=22kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±5%
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG063JF103FTLE
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±1%
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG064BH103HTB
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±3%
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG064EF104FTBX
Resistance (at 25°C)=100kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±1%
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG064EF104FTBXP
Resistance (at 25°C)=100kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±1%