SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG064EF104FTDSX
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
| Widerstand [bei 25°C] |
|
| Widerstandstoleranz |
|
| B-Wert (Typ.) [25/50°C] |
|
| B-Wert (Typ.) [25/85°C] |
|
| B-Wert (Typ.) [25/100°C] |
|
| B-Wert Toleranz |
|
| Max. elektrische Leistung [bei 25°C] |
|
| Erlaubter Betriebsstrom [at 25°C] |
|
| Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C] |
|
Weiteres
| Max. Betriebstemperatur |
|
| Lötverfahren |
|
| UL Aktennummer |
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
Snap-in, Multi Pin, Large-Size Kondensatoren
B41252C0228M067
2200µF/80V DC
30mm dia x 30mm length
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ1005P11NGTD25
L=11nH
Q=23
L x W x T :
1 x 0.6 x 0.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLK1005S68NJT000
L=68nH
Q=6
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm
Transponderspulen
B82451L7804E402
L=7.8mH
Sensitivity=20mV/uT
LxWxT :
7.7 x 7.4 x 2.65mm
NTC-Elemente
B57881S0103F001
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±1%
NTC-Elemente
B57881S0103F002
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±1%
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
B57421V2223H062
Resistance (at 25°C)=22kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±5%
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG063JF103FTDS
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±1%
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG063JF103FTUDS
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±1%
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG063JH103JTBA
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±5%