SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)

NTCG103EH300KT1

Produktstatus
Production (NRND)
Recommended Alternate Part No. : NTCG103EH300JT1 (Interchangeability is not guaranteed.)
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
ULUL Certificate
125°C125°C
Serie
NTCG
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
1.00mm ±0.05mm
Breite (W)
0.50mm ±0.05mm
Dicke (T)
0.50mm ±0.05mm
Anschlussbreite (B)
0.10mm Min.
Empfohlene Anschlussflächen (PA)
0.50mm ±0.10mm
Empfohlene Anschlussflächen (PB)
0.50mm ±0.10mm
Empfohlene Anschlussflächen (PC)
0.50mm ±0.10mm

Elektrische Kennwerte

Widerstand [bei 25°C]
30Ω
Widerstandstoleranz
±10%
B-Wert (Typ.) [25/50°C]
3244K
B-Wert (Typ.) [25/85°C]
3250K
B-Wert (Typ.) [25/100°C]
3251K
B-Wert Toleranz
±3%
Max. elektrische Leistung [bei 25°C]
100mW
Erlaubter Betriebsstrom [at 25°C]
5.7mA
Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C]
1mW/°C | 1mW/K

Weiteres

Max. Betriebstemperatur
125°C
Lötverfahren
Reflow
UL Aktennummer
E250289
AEC-Q200
NO
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
10000pcs
Gewicht
0.0013g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models