SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)

NTCG103JF103HTDS

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
ULUL Certificate
125°C125°C
Serie
NTCG
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
1.00mm ±0.05mm
Breite (W)
0.50mm ±0.05mm
Dicke (T)
0.50mm ±0.05mm
Anschlussbreite (B)
0.10mm Min.
Empfohlene Anschlussflächen (PA)
0.4mm ±0.1mm
Empfohlene Anschlussflächen (PB)
0.4mm ±0.05mm
Empfohlene Anschlussflächen (PC)
0.5mm ±0.1mm

Elektrische Kennwerte

Widerstand [bei 25°C]
10kΩ
Widerstandstoleranz
±3%
B-Wert (Typ.) [25/50°C]
3380K
B-Wert (Typ.) [25/85°C]
3435K
B-Wert (Typ.) [25/100°C]
3453K
B-Wert Toleranz
±1%
Max. elektrische Leistung [bei 25°C]
100mW
Erlaubter Betriebsstrom [at 25°C]
310μA
Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C]
1mW/°C | 1mW/K

Weiteres

Max. Betriebstemperatur
125°C
Lötverfahren
Reflow
UL Aktennummer
E250289
AEC-Q200
YES
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
10000pcs
Gewicht
0.0013g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models