SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG103JX103DT1
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
| Widerstand [bei 25°C] |
|
| Widerstandstoleranz |
|
| B-Wert (Typ.) [25/50°C] |
|
| B-Wert (Typ.) [25/85°C] |
|
| B-Wert (Typ.) [25/100°C] |
|
| B-Wert Toleranz |
|
| Max. elektrische Leistung [bei 25°C] |
|
| Erlaubter Betriebsstrom [at 25°C] |
|
| Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C] |
|
Weiteres
| Max. Betriebstemperatur |
|
| Lötverfahren |
|
| UL Aktennummer |
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
CAA572X7R1E107M670LJ
Capacitance=100μF
Edc=25V
T.C.=X7R
LxWxT:6.2x5.0x6.7mm
MEGACAP type
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA1A2X7R1C152M030BA
Capacitance=1.5nF
Edc=16V
T.C.=X7R
LxWxT:0.6x0.3x0.3mm
General
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA2B1C0G2A102J050BE
Capacitance=1nF
Edc=100V
T.C.=C0G
LxWxT:1x0.5x0.5mm
Soft termination
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA2B2C0G2A101J050BE
Capacitance=100pF
Edc=100V
T.C.=C0G
LxWxT:1x0.5x0.5mm
Soft termination
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA2B2C0G2A221J050BE
Capacitance=220pF
Edc=100V
T.C.=C0G
LxWxT:1x0.5x0.5mm
Soft termination
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA4J2X8R1H104M125AA
Capacitance=0.1μF
Edc=50V
T.C.=X8R
LxWxT:2x1.25x1.25mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA4J3X5R1E225K125AB
Capacitance=2.2μF
Edc=25V
T.C.=X5R
LxWxT:2x1.25x1.25mm
General
AEC-Q200
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLG1005S5N6ST000
L=5.6nH
Q=8
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
NLV25T-1R5J-EF
L=1.5μH
Q=30
L x W x T :
2.5 x 2 x 1.8mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
TFM201610ALMAR33MTAA
L=0.33μH
Rated current=4.3A
L x W x T :
2 x 1.6 x 1mm