SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG104KF104FT1
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
| Widerstand [bei 25°C] |
|
| Widerstandstoleranz |
|
| B-Wert (Typ.) [25/50°C] |
|
| B-Wert (Typ.) [25/85°C] |
|
| B-Wert (Typ.) [25/100°C] |
|
| B-Wert Toleranz |
|
| Max. elektrische Leistung [bei 25°C] |
|
| Erlaubter Betriebsstrom [at 25°C] |
|
| Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C] |
|
Weiteres
| Max. Betriebstemperatur |
|
| Lötverfahren |
|
| UL Aktennummer |
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
C1608X7R1V105K080AE
Capacitance=1μF
Edc=35V
T.C.=X7R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Soft termination
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CNA6P4C0G2J333J250AE
Capacitance=33nF
Edc=630V
T.C.=C0G
LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
Mid Volt. (100 to 630V)
Soft termination
AEC-Q200
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLG1005S2N2BT000
L=2.2nH
Q=7
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLJ1608WGCR56NTD25
L=0.56μH
Rated current=500mA
L x W x T :
1.6 x 0.8 x 0.8mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
NLCV25T-100K-EFR
L=10μH
DC Resistance=1.32Ω
L x W x T :
2.5 x 2 x 1.8mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
NLCV25T-100K-EFRD
L=10μH
DC Resistance=1.32Ω
L x W x T :
2.5 x 2 x 1.8mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
TFM252012ALMA1R0MTAA
L=1μH
Rated current=3.7A
L x W x T :
2.5 x 2.0 x 1.2mm
Gleichtaktdrossel/Filter für Signalleitungen
ALC2012H-900-2P-T10G
|Z|=90Ω at 100MHz
Rated current=300mA
L x W x T :
2mm x 1.2mm x 1.2mm
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
B57250V2104F360
Resistance (at 25°C)=100kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±3%
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
B57621C5103J062
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±10%