SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG104LH473JT1
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
| Widerstand [bei 25°C] |
|
| Widerstandstoleranz |
|
| B-Wert (Typ.) [25/50°C] |
|
| B-Wert (Typ.) [25/85°C] |
|
| B-Wert (Typ.) [25/100°C] |
|
| B-Wert Toleranz |
|
| Max. elektrische Leistung [bei 25°C] |
|
| Erlaubter Betriebsstrom [at 25°C] |
|
| Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C] |
|
Weiteres
| Max. Betriebstemperatur |
|
| Lötverfahren |
|
| UL Aktennummer |
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
C1005X7R1E473K050BC
Capacitance=47nF
Edc=25V
T.C.=X7R
LxWxT:1x0.5x0.5mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C3225X7R2E104K200AE
Capacitance=0.1μF
Edc=250V
T.C.=X7R
LxWxT:3.2x2.5x2mm
Soft termination
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA2B1X5R1C154K050BC
Capacitance=0.15μF
Edc=16V
T.C.=X5R
LxWxT:1x0.5x0.5mm
General
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA3E2C0G1H271J080AA
Capacitance=270pF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
AEC-Q200
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLZ2012M3R3HT000
L=3.3μH
Rated current=350mA
L x W x T :
2 x 1.25 x 1.25mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
NLV32T-4R7J-PF
L=4.7μH
Q=30
L x W x T :
3.2 x 2.5 x 2.2mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
VLCF5020T-4R7N1R7-1
L=4.7μH
Rated current=2.09A
L x W x T :
5 x 5 x 2mm
Chip Beads
MMZ0603A601ET000
|Z|=600Ω at 100MHz
|Z|=1500Ω at 1GHz
Rated current=160mA
L x W x T :
0.6mm x 0.3mm x 0.3mm
Chip Beads
MMZ0603S241CT000
|Z|=240Ω at 100MHz
Rated current=200mA
L x W x T :
0.6mm x 0.3mm x 0.3mm
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72210S2141K101
Max. Operating Voltage [AC]=140Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=3500A