SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG163EH101HTDS
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
| Widerstand [bei 25°C] |
|
| Widerstandstoleranz |
|
| B-Wert (Typ.) [25/50°C] |
|
| B-Wert (Typ.) [25/85°C] |
|
| B-Wert (Typ.) [25/100°C] |
|
| B-Wert Toleranz |
|
| Max. elektrische Leistung [bei 25°C] |
|
| Erlaubter Betriebsstrom [at 25°C] |
|
| Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C] |
|
Weiteres
| Max. Betriebstemperatur |
|
| Lötverfahren |
|
| UL Aktennummer |
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
C3225C0G3A472J200AE
Capacitance=4.7nF
Edc=1000V
T.C.=C0G
LxWxT:3.2x2.5x2mm
Soft termination
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CEU4J2X7R2A102K125AE
Capacitance=1nF
Edc=100V
T.C.=X7R
LxWxT:2x1.25x1.25mm
Serial design
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA1A2X7R1E331M030BA
Capacitance=330pF
Edc=25V
T.C.=X7R
LxWxT:0.6x0.3x0.3mm
General
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA2B1X7R1A154K050BC
Capacitance=0.15μF
Edc=10V
T.C.=X7R
LxWxT:1x0.5x0.5mm
General
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA2B2C0G2A151J050BE
Capacitance=150pF
Edc=100V
T.C.=C0G
LxWxT:1x0.5x0.5mm
Soft termination
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA4J3X7S1A685K125AB
Capacitance=6.8μF
Edc=10V
T.C.=X7S
LxWxT:2x1.25x1.25mm
General
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA4J3X7S2A684K125AB
Capacitance=0.68μF
Edc=100V
T.C.=X7S
LxWxT:2x1.25x1.25mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CS45-B2GA471K-VKA
Capacitance=470pF
Edc=400Vac
T.C.=B
DxT: 7x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free
Snap-in, Multi Pin, Large-Size Kondensatoren
B43658A5747M057
740µF/450V DC
30mm dia x 50mm length
Hybrid-Polymer-Kondensatoren
B40910C8227M000
220µF/63V DC
10mm dia x 16.5mm length