SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG163EH400HT1
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
| Widerstand [bei 25°C] |
|
| Widerstandstoleranz |
|
| B-Wert (Typ.) [25/50°C] |
|
| B-Wert (Typ.) [25/85°C] |
|
| B-Wert (Typ.) [25/100°C] |
|
| B-Wert Toleranz |
|
| Max. elektrische Leistung [bei 25°C] |
|
| Erlaubter Betriebsstrom [at 25°C] |
|
| Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C] |
|
Weiteres
| Max. Betriebstemperatur |
|
| Lötverfahren |
|
| UL Aktennummer |
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
C4532X7R3A472K160KA
Capacitance=4.7nF
Edc=1000V
T.C.=X7R
LxWxT:4.5x3.2x1.6mm
High Volt. (1000V and over)
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA4C4C0G2W102J060AA
Capacitance=1nF
Edc=450V
T.C.=C0G
LxWxT:2x1.25x0.6mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200
Höchstspannungs-Keramik- Kondensatoren
UHV-9A
Capacitance=2nF
Edc=40kVdc
T.C.=Z5T
φDxL: 60x32mm
For High Voltage Power Supply
Snap-in, Multi Pin, Large-Size Kondensatoren
B43659A5108M057
1000µF/450V DC
30mm dia x 60mm length
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLF2012C680KT000
L=68μH
Rated current=2mA
L x W x T :
2 x 1.25 x 1.25mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLJ1005HXG48NJTD0B
L=48nH
Rated current=1100mA
L x W x T :
1.0 x 0.5 x 0.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
VLCF4018T-330MR42-2
L=33μH
Rated current=0.74A
L x W x T :
4 x 4 x 1.8mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
VLCF4024T-330MR55-2
L=33μH
Rated current=0.74A
L x W x T :
4 x 4 x 2.4mm
Gekoppelte Induktivitäten
B82472D6332M000
L=3.3μH
Rated current=3.70A
7.3mm x 7.3mm
Chip Beads
MPZ1005A331ETD25
|Z|=330Ω at 100MHz
|Z|=800Ω at 1GHz
Rated current=0.6A
L x W x T :
1mm x 0.5mm x 0.5mm