SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG163EH400JT1
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke (T) |
|
| Anschlussbreite (B) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (PA) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (PB) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (PC) |
|
Elektrische Kennwerte
| Widerstand [bei 25°C] |
|
| Widerstandstoleranz |
|
| B-Wert (Typ.) [25/50°C] |
|
| B-Wert (Typ.) [25/85°C] |
|
| B-Wert (Typ.) [25/100°C] |
|
| B-Wert Toleranz |
|
| Max. elektrische Leistung [bei 25°C] |
|
| Erlaubter Betriebsstrom [at 25°C] |
|
| Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C] |
|
Weiteres
| Max. Betriebstemperatur |
|
| Lötverfahren |
|
| UL Aktennummer |
|
| AEC-Q200 |
|
| Verpackung |
|
| Stückzahl |
|
| Gewicht |
|
Technische Information
Technical Support Tools
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA3E3X7R1H105K080AB
Capacitance=1μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA4C4C0G2W102J060AA
Capacitance=1nF
Edc=450V
T.C.=C0G
LxWxT:2x1.25x0.6mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200
Höchstspannungs-Keramik- Kondensatoren
UHV-12A
Capacitance=1.7nF
Edc=50kVdc
T.C.=Z5T
φDxL: 60x35mm
For High Voltage Power Supply
Höchstspannungs-Keramik- Kondensatoren
UHV-9A
Capacitance=2nF
Edc=40kVdc
T.C.=Z5T
φDxL: 60x32mm
For High Voltage Power Supply
Snap-in, Multi Pin, Large-Size Kondensatoren
B43659A5108M057
1000µF/450V DC
30mm dia x 60mm length
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLG0603S0N6BT000
L=0.6nH
SRF=10GHz
L x W x T :
0.6 x 0.3 x 0.3mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLG1005S0N9BT000
L=0.9nH
SRF=10GHz
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
VLS252012HBX-1R0M-1
L=1μH
Rated current=4A
L x W x T :
2.5 x 2 x 1.2mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
VLS252012HBX-2R2M
L=2.2μH
Rated current=2.75A
L x W x T :
2.5 x 2 x 1.2mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
VLS4012CX-3R3M-1
L=3.3μH
Rated current=1.72A
L x W x T :
4 x 4 x 1.2mm