SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG164BH302JT1
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
| Widerstand [bei 25°C] |
|
| Widerstandstoleranz |
|
| B-Wert (Typ.) [25/50°C] |
|
| B-Wert (Typ.) [25/85°C] |
|
| B-Wert (Typ.) [25/100°C] |
|
| B-Wert Toleranz |
|
| Max. elektrische Leistung [bei 25°C] |
|
| Erlaubter Betriebsstrom [at 25°C] |
|
| Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C] |
|
Weiteres
| Max. Betriebstemperatur |
|
| Lötverfahren |
|
| UL Aktennummer |
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
C1608X5R1H104K080AA
Capacitance=0.1μF
Edc=50V
T.C.=X5R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FG24X7R2A473KNT06
Capacitance=47nF
Edc=100V
T.C.=X7R
LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:5mm
General
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
NLV25T-6R8J-EF
L=6.8μH
Q=25
L x W x T :
2.5 x 2 x 1.8mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
SLF7055T-3R3N3R3-3PF
L=3.3μH
Rated current=3.3A
L x W x T :
7 x 7 x 5.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
SPM4015T-6R8M-LR
L=6.8μH
Rated current=1.8A
L x W x T :
4.4 x 4.1 x 1.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
VLS252012HBX-4R7M-1
L=4.7μH
Rated current=1.9A
L x W x T :
2.5 x 2 x 1.2mm
Chip Beads
MMZ1608S121ATA00
|Z|=120Ω at 100MHz
Rated current=500mA
L x W x T :
1.6mm x 0.8mm x 0.8mm
Chip Beads
MPZ2012S221AT000
|Z|=220Ω at 100MHz
Rated current=3A
L x W x T :
2mm x 1.25mm x 0.85mm
3-Leiter-Durchführungsfilter
YFF18PW0J474MT0H9N
Insertion Loss=40dB (2MHz to 2000MHz)
Rated current=4A
LxWxT: 1.6x0.8x0.6mm
For Power Line
3-Leiter-Durchführungsfilter
YFF18PW0J475MT0H9N
Insertion Loss=40dB (0.2MHz to 2000MHz)
Rated current=4A
LxWxT: 1.6x0.8x0.6mm
For Power Line