SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)

NTCG164BH682KT1

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : NTCG164BH682JT1 (Interchangeability is not guaranteed.)
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
ULUL Certificate
125°C125°C
Serie
NTCG
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
1.60mm ±0.10mm
Breite (W)
0.80mm ±0.10mm
Dicke (T)
0.80mm ±0.10mm
Anschlussbreite (B)
0.20mm Min.
Empfohlene Anschlussflächen (PA)
0.70mm ±0.10mm
Empfohlene Anschlussflächen (PB)
0.70mm ±0.10mm
Empfohlene Anschlussflächen (PC)
0.70mm ±0.10mm

Elektrische Kennwerte

Widerstand [bei 25°C]
6.8kΩ
Widerstandstoleranz
±10%
B-Wert (Typ.) [25/50°C]
4067K
B-Wert (Typ.) [25/85°C]
4100K
B-Wert (Typ.) [25/100°C]
4110K
B-Wert Toleranz
±3%
Max. elektrische Leistung [bei 25°C]
100mW
Erlaubter Betriebsstrom [at 25°C]
380μA
Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C]
1mW/°C | 1mW/K

Weiteres

Max. Betriebstemperatur
125°C
Lötverfahren
Reflow
UL Aktennummer
E250289
AEC-Q200
NO
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
4000pcs
Gewicht
0.005g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models