SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG164LH104JTDS
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
| Widerstand [bei 25°C] |
|
| Widerstandstoleranz |
|
| B-Wert (Typ.) [25/50°C] |
|
| B-Wert (Typ.) [25/85°C] |
|
| B-Wert (Typ.) [25/100°C] |
|
| B-Wert Toleranz |
|
| Max. elektrische Leistung [bei 25°C] |
|
| Erlaubter Betriebsstrom [at 25°C] |
|
| Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C] |
|
Weiteres
| Max. Betriebstemperatur |
|
| Lötverfahren |
|
| UL Aktennummer |
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
C2012X5R2A475K125AC
Capacitance=4.7μF
Edc=100V
T.C.=X5R
LxWxT:2x1.25x1.25mm
Mid Volt. (100 to 630V)
Kondensatoren für DC-Link
B32714H0305K000
3.0uF, 1000 V DC
15.0mm(W) x 24.5mm(H) x 31.5mm(L)
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
SPM5030T-R47M-HZ
L=0.47μH
Rated current=11A
L x W x T :
5.2 x 5 x 3mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
VLS3015CX-4R7M-H
L=4.7μH
Rated current=1.15A
L x W x T :
3 x 3 x 1.5mm
Chip Beads
MMZ0603S102HT000
|Z|=1000Ω at 100MHz
Rated current=200mA
L x W x T :
0.6mm x 0.3mm x 0.3mm
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
B57352V5473J060
Resistance (at 25°C)=47kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±3%
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
B57358V2104J360
Resistance (at 25°C)=100kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±3%
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
B57620C0104J162
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG104BH332JT1
Resistance (at 25°C)=3.3kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±5%
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG164BH103JTDS
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±5%