SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG164LH473HT1S
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
| Widerstand [bei 25°C] |
|
| Widerstandstoleranz |
|
| B-Wert (Typ.) [25/50°C] |
|
| B-Wert (Typ.) [25/85°C] |
|
| B-Wert (Typ.) [25/100°C] |
|
| B-Wert Toleranz |
|
| Max. elektrische Leistung [bei 25°C] |
|
| Erlaubter Betriebsstrom [at 25°C] |
|
| Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C] |
|
Weiteres
| Max. Betriebstemperatur |
|
| Lötverfahren |
|
| UL Aktennummer |
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
C1608C0G1H681J080AE
Capacitance=680pF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Soft termination
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA5L2X7R2A104K160AE
Capacitance=0.1μF
Edc=100V
T.C.=X7R
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
Soft termination
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA6P1C0G3A183J250AC
Capacitance=18nF
Edc=1000V
T.C.=C0G
LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
High Volt. (1000V and over)
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CKG32KC0G3A153J335AH
Capacitance=15nF
Edc=1000V
T.C.=C0G
LxWxT:3.6x2.6x3.35mm
MEGACAP type
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CKG32KC0G3A153J335AJ
Capacitance=15nF
Edc=1000V
T.C.=C0G
LxWxT:3.6x2.6x3.35mm
MEGACAP type
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CNA5L1X7S1A226M160AE
Capacitance=22μF
Edc=10V
T.C.=X7S
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
Soft termination
AEC-Q200
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CS11ZU2GA472MYGKA
Capacitance=4.7nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U
DxT: 10.5x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free
Snap-in, Multi Pin, Large-Size Kondensatoren
B43640F2477M087
470µF/250V DC
25mm dia x 30mm length
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82462G4224M000
L=220μH
Rated current=0.35A
6.3mm x 6.3mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82462G4474M000
L=470μH
Rated current=0.24A
6.3mm x 6.3mm