SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG164QH224HT1
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
| Widerstand [bei 25°C] |
|
| Widerstandstoleranz |
|
| B-Wert (Typ.) [25/50°C] |
|
| B-Wert (Typ.) [25/85°C] |
|
| B-Wert (Typ.) [25/100°C] |
|
| B-Wert Toleranz |
|
| Max. elektrische Leistung [bei 25°C] |
|
| Erlaubter Betriebsstrom [at 25°C] |
|
| Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C] |
|
Weiteres
| Max. Betriebstemperatur |
|
| Lötverfahren |
|
| UL Aktennummer |
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
CAA572C0G3B203G640LH
Capacitance=20nF
Edc=1250V
T.C.=C0G
LxWxT:6.0x5.6x6.4mm
MEGACAP type
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CAA572C0G3B203G640LJ
Capacitance=20nF
Edc=1250V
T.C.=C0G
LxWxT:6.0x5.6x6.4mm
MEGACAP type
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CAA572C0G3B663J640LJ
Capacitance=66nF
Edc=1250V
T.C.=C0G
LxWxT:6.0x5.6x6.4mm
MEGACAP type
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CAA573C0G3B993G640LH
Capacitance=99nF
Edc=1250V
T.C.=C0G
LxWxT:6.0x8.4x6.4mm
MEGACAP type
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CAA573C0G3B993J640LJ
Capacitance=99nF
Edc=1250V
T.C.=C0G
LxWxT:6.0x8.4x6.4mm
MEGACAP type
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CNC6P1X7R1H226K250AE
Capacitance=22μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
Soft termination
Kondensatoren für DC-Link
B32778G1406K000
40uF, 1300V DC
45mm(W) x 57mm(H) x 57.5mm(L)
Kondensatoren für Snubber, Resonanzkreise, Bildleistungskompensation (BLK)
B32642B0223J289
0.022uF, 1000V DC
6mm(W) x 11mm(H) x 18mm(L)
Kondensatoren für RFI-Filterung, Glättung, allgemeine Anwendungen
B32612J1682J289
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82477P4224M000
L=220μH
Rated current=1.35A
12.5mm x 12.5mm