SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG203SH333JT1
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
| Widerstand [bei 25°C] |
|
| Widerstandstoleranz |
|
| B-Wert (Typ.) [25/50°C] |
|
| B-Wert (Typ.) [25/85°C] |
|
| B-Wert (Typ.) [25/100°C] |
|
| B-Wert Toleranz |
|
| Max. elektrische Leistung [bei 25°C] |
|
| Erlaubter Betriebsstrom [at 25°C] |
|
| Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C] |
|
Weiteres
| Max. Betriebstemperatur |
|
| Lötverfahren |
|
| UL Aktennummer |
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
CAA572C0G2J204J640LH
Capacitance=0.2μF
Edc=630V
T.C.=C0G
LxWxT:6.0x5.6x6.4mm
MEGACAP type
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CAA573C0G2J304J640LH
Capacitance=0.3μF
Edc=630V
T.C.=C0G
LxWxT:6.0x8.4x6.4mm
MEGACAP type
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CK45-B3DD102KYGNA
Capacitance=1nF
Edc=2000Vdc
T.C.=B
DxT: 7.5x5mm ,F: 5mm
Halogen-free
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FK28X7R1H104KN006
Capacitance=0.1μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
General
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
TMS252012ALM-3R3MTAA
L=3.3μH
Rated current=2.0A
L x W x T :
2.5 x 2.0 x 1.2mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
VLS6045EX-681M
L=680μH
Rated current=0.3A
L x W x T :
6 x 6 x 4.5mm
Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors
B72510E0140K062
Maximum continuous voltage=18V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=40V
Überspannungsableiter
B88069X1380S102
2 electrodes Arresters
Nominal DC sparkover voltage = 90V
Überspannungsableiter
B88069X2983B801
2 electrodes Arresters
Nominal DC sparkover voltage = 800V
Überspannungsableiter
B88069X7700B102
3 electrodes Arresters
Nominal DC sparkover voltage = 350V