SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)

NTCG204AH473JTDS

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
ULUL Certificate
125°C125°C
Serie
NTCG
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
2.00mm ±0.20mm
Breite (W)
1.25mm ±0.20mm
Dicke (T)
0.70mm ±0.20mm
Anschlussbreite (B)
0.20mm Min.
Empfohlene Anschlussflächen (PA)
1.05mm ±0.15mm
Empfohlene Anschlussflächen (PB)
0.8mm ±0.1mm
Empfohlene Anschlussflächen (PC)
1.05mm ±0.15mm

Elektrische Kennwerte

Widerstand [bei 25°C]
47kΩ
Widerstandstoleranz
±5%
B-Wert (Typ.) [25/50°C]
3930K
B-Wert (Typ.) [25/85°C]
4000K
B-Wert (Typ.) [25/100°C]
4023K
B-Wert Toleranz
±3%
Max. elektrische Leistung [bei 25°C]
200mW
Erlaubter Betriebsstrom [at 25°C]
200μA
Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C]
2mW/°C | 2mW/K

Weiteres

Max. Betriebstemperatur
125°C
Lötverfahren
Reflow
UL Aktennummer
E250289
AEC-Q200
YES
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
0.0072g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models