SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG204CH104JT1
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
| Widerstand [bei 25°C] |
|
| Widerstandstoleranz |
|
| B-Wert (Typ.) [25/50°C] |
|
| B-Wert (Typ.) [25/85°C] |
|
| B-Wert (Typ.) [25/100°C] |
|
| B-Wert Toleranz |
|
| Max. elektrische Leistung [bei 25°C] |
|
| Erlaubter Betriebsstrom [at 25°C] |
|
| Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C] |
|
Weiteres
| Max. Betriebstemperatur |
|
| Lötverfahren |
|
| UL Aktennummer |
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
C1608CH1H222J080AA
Capacitance=2.2nF
Edc=50V
T.C.=CH
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CAA572X7T2J105M640LJ
Capacitance=1μF
Edc=630V
T.C.=X7T
LxWxT:6.0x5.0x6.4mm
MEGACAP type
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA2B2NP01H470J050BA
Capacitance=47pF
Edc=50V
T.C.=NP0
LxWxT:1x0.5x0.5mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA3E2C0G2A471J080AE
Capacitance=470pF
Edc=100V
T.C.=C0G
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Soft termination
AEC-Q200
Kondensatoren für DC-Link
B32714H8805J000
8.0uF, 800 V DC
18.0mm(W) x 33.0mm(H) x 31.5mm(L)
Kondensatoren für Snubber, Resonanzkreise, Bildleistungskompensation (BLK)
B32643B8683J000
0.068uF, 2000V DC
11mm(W) x 20.5mm(H) x 26.5mm(L)
Kondensatoren für Snubber, Resonanzkreise, Bildleistungskompensation (BLK)
B32653A6684J000
0.68uF, 630V DC
14.5mm(W) x 29.5mm(H) x 26.5mm(L)
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
SPM5030T-4R7M
L=4.7μH
Rated current=3.0A
L x W x T :
5.2 x 5 x 3mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
SPM5030T-4R7M-HZ
L=4.7μH
Rated current=4A
L x W x T :
5.2 x 5 x 3mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
SPM5030T-R68M-HZ
L=0.68μH
Rated current=8.9A
L x W x T :
5.2 x 5 x 3mm