SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)

NTCGS103JF103JT7

Produktstatus
Production
Recommended Alternate Part No. : None
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
125°C125°C
SUPER ECO LOVESUPER ECO LOVE
Serie
NTCGS
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
1.00mm ±0.05mm
Breite (W)
0.50mm ±0.05mm
Dicke (T)
0.50mm ±0.05mm
Anschlussbreite (B)
0.10mm Min.
Empfohlene Anschlussflächen (PA)
0.40mm ±0.10mm
Empfohlene Anschlussflächen (PB)
0.40mm ±0.10mm
Empfohlene Anschlussflächen (PC)
0.50mm ±0.10mm

Elektrische Kennwerte

Widerstand [bei 25°C]
10kΩ
Widerstandstoleranz
±5%
B-Wert (Typ.) [25/50°C]
3380K
B-Wert (Typ.) [25/85°C]
3435K
B-Wert (Typ.) [25/100°C]
3453K
B-Wert Toleranz
±1%
Max. elektrische Leistung [bei 25°C]
100mW
Erlaubter Betriebsstrom [at 25°C]
310μA
Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C]
1mW/°C | 1mW/K

Weiteres

Max. Betriebstemperatur
125°C
Lötverfahren
Reflow
UL Aktennummer
AEC-Q200
YES
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
10000pcs
Gewicht
0.0013g

Technische Information

Ausblenden Einblenden